Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 24 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 9300, -30.00 mbar - 30.00 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A211-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 70.00 mbar, 0.00 psi - 1.02 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 9300-B611-A0FA09-2
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 60.00 mbar, 0.00 psi - 0.87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-B311-A1GB04-2