Válvula de cierre de bola, GBC 18s

009L7563

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/4 pulg., Tamaño salida [in]: 3/4 pulg.

Detalles del producto

Peso bruto 0.451 Kilogram
Peso neto 0.4 Kilogram
Volumen 0.769 Liter
EAN 5702428515153

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Piezas incluídas Válvula Schrader
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Puerto acceso
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Tamaño entrada [in] 3/4 in
Tamaño salida [in] 3/4 pulg.
Tipo GBC 18s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 25.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 21.93 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality