Válvulas de cierre y corte

Se muestra(n) 101 producto(s)

009G7021

Válvula de cierre de bola, GBC 10s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tamaño salida [in]: 3/8 in

009L6412

Válvula de cierre de bola, GBCT 54s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 2 1/8 in, Tamaño salida [in]: 2 1/8 in

009L6456

Válvula de cierre de bola, GBCT 54s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 2 1/8 in, Tamaño salida [in]: 2 1/8 in

009L7000

Válvula de cierre de bola, GBC 22s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [mm]: 22.00, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in

009L7001

Válvula de cierre de bola, GBC 28s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in

009L7002

Válvula de cierre de bola, GBC 35s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [mm]: 35.00, Tamaño salida [mm]: 35.00, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in

009L7003

Válvula de cierre de bola, GBC 42s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1 5/8 in

009L7020

Válvula de cierre de bola, GBC 6s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 in, Tamaño salida [in]: 1/4 in

009L7021

Válvula de cierre de bola, GBC 10s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tamaño salida [in]: 3/8 in

009L7022

Válvula de cierre de bola, GBC 12s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/2 in, Tamaño salida [in]: 1/2 in

Ver: