Válvula de cierre de bola, GBC 42s

009L7034

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 42, Tamaño salida [mm]: 42.00

Detalles del producto

Peso bruto 2.67 Kilogram
Peso neto 2.284 Kilogram
Volumen 4.312 Liter
EAN 5702428515672

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 4 Uds.
Categoría I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
N.° de expediente SCIP cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Nombre del producto en el expediente SCIP GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Opción de montaje de panel M6 × 1.0 (2 PC)
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 42 mm
Tamaño salida [mm] 42 mm
Tipo GBC 42s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 155.78 gal/min
Valor Kv [m³/h] 134.76 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality