Válvula de cierre de bola, GBCT 12s

009L6585

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.

Detalles del producto

Peso bruto 0.328 Kilogram
Peso neto 0.28 Kilogram
Volumen 0.655 Liter
EAN 5702428559287

 

Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Flecha en dos direcciones grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 149 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Piezas incluídas Válvula Schrader
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2031 psig
Puerto acceso
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Tamaño entrada [in] 1/2 in
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tipo GBCT 12s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 6.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 5.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality