Válvula de cierre de bola, GBC 10s

009G7021

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tamaño salida [in]: 3/8 in

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 0.284 Kilogram
Peso neto 0.216 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN 5702428065511

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Opción de montaje de panel M4 × 0.7 (2 PC)
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Product Name Description Válvula de cierre de bola
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 in
Tamaño salida [in] 3/8 in
Tipo GBC 10s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 8.69 gal/min
Valor Kv [m³/h] 7.52 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality