Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador |
B |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Application |
Abierto |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
EV220B 50B G 2N NC000 BB024DS |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros |
Conex. elect. |
Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa |
Interno |
Consumo de energía [W] c.c. |
16 W |
Designación de tipo |
EV220B 50 |
Dirección del caudal |
Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
2 in |
Funcionamiento |
Servoaccionada (diafragma) |
Función |
NC |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión |
Latón |
Material de sellado |
NBR |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nombre del programa de piezas |
EV220B 15 - 50 |
Norma de conexión |
ISO 228-1 |
Número de vias |
2/2 |
Opción de bobina |
Clip on |
Orificio de compensación para abrir/cerrar |
Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] |
18 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
261 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
12 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
174 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
12 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] |
174 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] |
4.35 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
90 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
194 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
14 °F |
Recomendaciones del medio |
Water,Brine,Oil,Air |
Reparable |
Repuestos de válvulas solenoides |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
0.53 in |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] |
2 |
Tamaño del orificio [mm] |
50 mm |
Temp. amb. máx. [°C] |
50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
122 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
24 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] |
5000 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] |
10000 ms |
Tipo |
EV220B |
Tipo bobina |
BB |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
46.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
40 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] |
50 cSt |