Insertion temperature sensors

Se muestra(n) 263 producto(s)

084N2016

Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDAR, 22

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2026

Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2027

Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2031

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2032

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2035

Sensor de temperatura, AKS 21 D, Brida

Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z0157

Sensor de temperatura, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z2012

Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin

084Z2013

Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 2 pin

084Z2014

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin

Ver: