Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 19 producto(s)
Presostato, KPS35
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12.0
Presostato, KPS37
Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, KPS39
Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Diferencial [bar]: 2.00 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.0
Presostato, KPS33
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Presostato, KPS33
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0