Presostato, KPS35

060-310066

Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12.0

Detalles del producto

Peso bruto 1.028 Kilogram
Peso neto 0.943 Kilogram
Volume 2.447 Liter
EAN 5702423146772

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR máx. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 1.5 bar
Diferencial [bar] [mín.] 0.4 bar
Diferencial [psi] [máx.] 22 psi
Diferencial [psi] [mín.] 6 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT gold
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nombre del archivo de homologación UL E73170
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de prueba Max. [bar] Pe 12 bar
Presión de prueba máx. [psig] 174 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 12 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 174 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Presostato
Producto igual 060-410266
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 8 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 0 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 0.8 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 0 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 116 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KPS35
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality