Sensor de temperatura, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z2077

Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona

Detalles del producto

Peso bruto 0.184 Kg
Peso neto 0.181 Kg
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428409476

 

Cable 216.54 in
Cables [uds.] 4 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Designación de tipo MBT 153-2032-0550
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud del cable [m] 5.5 m
Material de protección de las tuberías AISI 305
N.° de expediente SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Norma del elemento sensor EN 60751
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 392 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -76 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 200 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 hilos
Tipo MBT 153
Tipo de cable Silicona
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Class A
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality