Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 51 producto(s)
Presostato, RT200
Rango regulación [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.20, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT116
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT112
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0
Presostato, RT1A
Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT1A
Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 0.65, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT1A
Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 1.30 - 2.40, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT1A
Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT1A
Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT5A
Rango regulación [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.20 - 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT5A
Rango regulación [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.30, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0