Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
Clase de contacto |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato |
Diferencial [bar] [máx.] |
1.2 bar |
Diferencial [bar] [mín.] |
0.25 bar |
Diferencial [psi] [máx.] |
17.4 psi |
Diferencial [psi] [mín.] |
3.6 psi |
Elemento sensor de presión |
Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
Equipamiento |
<NULL> |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP66 |
Grupo de productos |
Interruptores y termostatos |
Homologación |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Nombre de la familia de productos |
Presostato RT |
Nombre de producto |
Presostato |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-4/-5 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
25 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
363 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
22 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
320 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Producto igual |
017-523766 |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
6 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
0.2 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
87 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
2.9 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-58 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerante(s) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Refrigerantes homologados por UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Reparable |
Sistemas de contactos |
Tamaño conex. elect. |
2xPg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
3/8 |
Tipo |
RT200 |
Tipo de conixión de Presión |
G |