Componentes para válvulas transcríticas

Se muestra(n) 10 producto(s)

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizado para el producto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50

148B5862

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50

148B5971

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Tamaño de conexión de salida [mm]: 80

148B5972

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Tamaño de conexión de salida [mm]: 80

148B6861

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Norma de conexión: EN 1254-5; ASME B16.50, Tipo conex. entrada: Soldado, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 54, Tamaño de conexión de salida [mm]: 54

148B6862

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Norma de conexión: EN 1254-5; ASME B16.50, Tipo conex. entrada: Soldado, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 54, Tamaño de conexión de salida [mm]: 54

Ver: