Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148B5861 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0 Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/354253/ID465235074570-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0 Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/354253/ID465235074570-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
148B5861
Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50.00, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|