Se han restablecido los filtros porque no se han encontrado resultados para la selección de filtro actual.

Válvulas de expansión de flotador

Se muestra(n) 40 producto(s)

027B2021

Válvula de flotador, SV 1

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65

027B2023

Válvula de flotador, SV 3

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65

027B2024

Válvula de flotador, SV 4

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 21.8, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120

027B2025

Válvula de flotador, SV 5

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 21.8, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120

148G3092

Válvula de flotador, HFI 040

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

148G3093

Válvula de flotador, HFI 050

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

148G3094

Válvula de flotador, HFI 060

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

148G3095

Válvula de flotador, HFI 050

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

148G3096

Válvula de flotador, HFI 060

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

Ver: