Accesorios de productos |
Accesorios de válvula de expansión de flotador |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Capacidad nominal R717 [kW] |
1200 kW |
Capacidad nominal R717 [TR] |
341 TR |
Categoría |
III |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Constante de válvula |
50.36 |
Descripción del producto |
Válvula de flotador |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de productos |
Liquid level regulating valves |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
80 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
176 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Material de conexión |
Acero |
Material del cuerpo |
Acero |
Norma de conexión |
EN 10220 |
Pintura de color |
Marrón rojizo |
Presión de trabajo máx. [bar] |
25 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
363 psig |
Product Name Description |
Válvula de flotador |
Rango volumen líquido [gal US] [máx.] |
1.22 gal |
Rango volumen líquido [gal US] [mín.] |
0.42 gal |
Rango volumen líquido [l] [máx.] |
4.6 L |
Rango volumen líquido [l] [mín.] |
1.6 L |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Reparable |
Repuestos de válvula de expansión de flotador |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño boquilla [mm] |
60 mm |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
6 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] |
150 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] |
2 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] |
50 mm |
Tipo |
HFI 060 |
Tipo conex. entrada |
Soldar acero a tope |
Tipo conex. salida |
Soldar acero a tope |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volumen de carcasa [l] |
8.2 L |
Volumen de la carcasa [gal US] |
2.17 gal |
Volumen neto [l] |
6.4 L |
Volumen neto [USgal] |
1.69 gal |