Válvula de cierre de bola, GBC 12s

009L7062

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tamaño salida [mm]: 12.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.222 Kg
Peso neto 0.164 Kg
Volume 0.65 Liter
EAN 5702428007856

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equipamiento Cap w. wire seal
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
N.° de expediente SCIP 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Opción de montaje de panel M4 × 0.7 (2 PC)
Piezas incluídas Válvula Schrader
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Puerto acceso
Refrigerante(s) R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234ze(E)
R290
R452B
R454B
R454A
R404A/R507A
R463A
R32
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1234yf
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo GBC 12s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 15.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 13.17 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality