Válvula de cierre de bola, GBCT 6s
009L6415
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 in, Tamaño salida [in]: 1/4 in
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 in, Tamaño salida [in]: 1/4 in
Peso bruto | 0.269 Kg |
Peso neto | 0.21 Kg |
Volume | 0.655 Liter |
EAN | 5702428559331 |
Peso bruto | 0.269 Kg |
Peso neto | 0.21 Kg |
Volume | 0.655 Liter |
EAN | 5702428559331 |
Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Flecha en dos direcciones grabada con láser |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 149 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 300 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Opción de montaje de panel | M4 × 0.7 (2 PC) |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2031 psig |
Product Name Description | Válvula de cierre de bola |
Puerto acceso | No |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Tipo | GBCT 6s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.9 m³/h |
Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Flecha en dos direcciones grabada con láser |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 149 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 300 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Opción de montaje de panel | M4 × 0.7 (2 PC) |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2031 psig |
Product Name Description | Válvula de cierre de bola |
Puerto acceso | No |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Tamaño entrada [in] | 1/4 in |
Tamaño salida [in] | 1/4 in |
Tipo | GBCT 6s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.9 m³/h |