Shut-off ball valve, GBC 35s
009L7002
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet size [mm]: 35.00, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet size [mm]: 35.00, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Peso bruto | 1.811 Kg |
Peso neto | 1.432 Kg |
Volume | 4.237 Liter |
EAN | 5702428515832 |
Peso bruto | 1.811 Kg |
Peso neto | 1.432 Kg |
Volume | 4.237 Liter |
EAN | 5702428515832 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
CE EAC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opción de montaje de panel | M6 × 1.0 (2 PC) |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 650 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | No |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Refrigerantes homologados por UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas BM/GBC |
Tamaño entrada [in] | 1 3/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 35 mm |
Tamaño salida [in] | 1 3/8 in |
Tamaño salida [mm] | 35 mm |
Tipo | GBC 35s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 107.23 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 92.96 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
CE EAC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opción de montaje de panel | M6 × 1.0 (2 PC) |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 650 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | No |
Refrigerante(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Refrigerantes homologados por UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Reparable | Repuestos de válvulas BM/GBC |
Tamaño entrada [in] | 1 3/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 35 mm |
Tamaño salida [in] | 1 3/8 in |
Tamaño salida [mm] | 35 mm |
Tipo | GBC 35s |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 107.23 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 92.96 m³/h |