Shut-off ball valve, GBC 16s H
009L5586
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
Peso bruto | 0.288 Kg |
Peso neto | 0.219 Kg |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5715162512401 |
Peso bruto | 0.288 Kg |
Peso neto | 0.219 Kg |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5715162512401 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | stainless steel SS tube |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
N.° de expediente SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Piezas incluídas | Válvula Schrader |
Presión de trabajo máx. [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | Sí |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] | 5/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 16 mm |
Tamaño salida [in] | 5/8 in |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Tipo | GBC 16s H |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 14.33 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 12.4 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | stainless steel SS tube |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
N.° de expediente SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Piezas incluídas | Válvula Schrader |
Presión de trabajo máx. [bar] | 90 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 1305 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | Sí |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] | 5/8 in |
Tamaño entrada [mm] | 16 mm |
Tamaño salida [in] | 5/8 in |
Tamaño salida [mm] | 16 mm |
Tipo | GBC 16s H |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
Valor Cv [gal/min] | 14.33 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 12.4 m³/h |