MCD50195BT7G2X00CV2

175G5581

Este producto ha sido descatalogado.

VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-195A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control AC 110-120V/220-240V
MCD50195BT7G2X00CV2

Código de modelo: MCD50195BT7G2X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 14.9 kg
Peso neto 14.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710108872434

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto MCD VLT Soft Starter MCD 500
MCD Series 5 MCD 500
Corriente de Salida 0195 195A
Bypass B Bypass integrado
Fase T 3x
Tensión de Red 7 525-690V
Tamaño G2 G2 438x275x250mm (Al x An x F)
Reserved X Reservado
IP Rating 00 IP00
Tensión de Control CV2 Control AC 110-120V/220-240V
Código descriptivo parte 1 MCD50195BT7G2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD50195BT7G2X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 16.5
Peso neto calculado [kg] 14.9
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality