VLT2855PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2382

Este producto fue descatalogado
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión

VLT® 2800,2800 Series, 5,5kW
3x, 380-480V,
Bookstyle, IP20,
Sin filtro RFI; f. armónicos, Built In Display (SLCP),
VLT2855PT4B20SBR0DBF12A00C1

Código de modelo: VLT2855PT4B20SBR0DBF12A00C1

Detalles del producto

Peso bruto 6.1 kg
Peso neto 5.65 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107674763

VLT® 2800 Series

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto VLT VLT® 2800
VLT Series 28 2800 Series
Potencia 55 5,5kW
Dedicated Application P Process
Fases T 3x
Tensión de red 4 380-480V
Enclosure Type B Bookstyle
Protección 20 IP20
Versión de hardware SB Estándar con freno dinámico
Filtro RFI R0 Sin filtro RFI; f. armónicos
Display LCP DB Built In Display (SLCP)
Opciones de bus F12 Con ProfiBus 12Mb/s
Aplicación A00 Sin opción aplicación
Barnizado C1 With coating
Tamaño C C 268x140x168mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 VLT2855PT4B20SBR0DBF12A00C1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Altura [mm] 267.5
Anchura sin opciones C [mm] 140
Profundidad [mm] 168
Peso [kg] 6
kVA 8.3
Peso bruto calculado [kg] 6.3
Peso neto calculado [kg] 6
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 VLT2855PT4B20SBR0DBF12A00C1
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality