VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8848

Este producto fue descatalogado
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión

VLT® 2800,2800 Series, 7,5kW
3x, 380-480V,
Bookstyle, IP20,
RFI 1A; filtro armónicos, Built In Display (SLCP),
VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

Código de modelo: VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

Detalles del producto

Peso bruto 6.57 kg
Peso neto 6.2 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107385355

VLT® 2800 Series

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto VLT VLT® 2800
VLT Series 28 2800 Series
Potencia 75 7,5kW
Dedicated Application P Process
Fases T 3x
Tensión de red 4 380-480V
Enclosure Type B Bookstyle
Protección 20 IP20
Versión de hardware SB Estándar con freno dinámico
Filtro RFI R1 RFI 1A; filtro armónicos
Display LCP DB Built In Display (SLCP)
Opciones de bus F00 Sin bus de campo integrado
Aplicación A00 Sin opción aplicación
Barnizado C1 With coating
Tamaño C C 268x140x168mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso [kg] 6
kVA 11.1
Peso bruto calculado [kg] 6.3
Peso neto calculado [kg] 6
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality