Otsisite järgmist:

REG-SA SS and REG-SB SS

Kuvab 34 toodet

148B6487

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB SS 20, Nerezová ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.5, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5018

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB SS 10, Nerezová ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 10, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5389

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB SS 20, Nerezová ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 5, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5497

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB SS 25, Nerezová ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 20, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5591

Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SB SS 32, Nerezová ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 32, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 20, Max. provozní tlak [bar]: 52

Kuva: