Hledali jste:

REG-SA SS and REG-SB SS

Shows 36 product(s)

148B5018

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 10, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 10, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 10, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 0.6, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5389

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 5, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5497

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 25, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5591

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 32, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5685

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 40, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5390

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 5, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5496

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 25, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5592

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 32, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5686

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 40, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B6479

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 25, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 52

Zobrazit: