Zubehör, Heizleitungen

19806421

DEVIcrimp T-Anschluss f. selbstlimitierende Heizbänder

Produktdetails

Bruttogewicht 0.075 Kilogram
Gewicht netto 0.074 Kilogram
Volume 1.472 Liter
EAN 5703466169780

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Trinkwarmwasser
Breite Paket [mm] 320 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcrimp T-Anschluss f. selbstlimitierende Heizbänder
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Höhe Paket [mm] 20 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung DEVIcrimp™ T-connection f. selflimit.cabl
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 230 mm
Typ Connection kits resistive cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality