Zubehör, Einfache Installation

19805266

Montagestege plast. MS 6,6–8,0 MM–25MM

Produktdetails

Bruttogewicht 0.026 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram
Volume 0.1 Liter
EAN 5703435009222

 

Anwendung Cold store
Floor heating
Breite Paket [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Montagestege plast. MS 6,6–8,0 MM–25MM
Eingesetzt für Produkt DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 10 mm
Produktbeschreibung Montagestege plast. MS 6,6–8,0 MM–25MM
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 1000 mm
Typ Easy Installation
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality