SIN-0023-6-0-JS

192H1272

Sinusfilter für VACON- Umrichter
Dauernennstrom: 23 A
Nennspannung: 690 V
Schutzart: IP00
Taktfrequenz: 1,5 kHz
Drehfeldfrequenz: 70 Hz
Max. Verlustleistung: 180 W
Abmessungen HxBxT: 267 X 240 X 194 mm
Gewicht:22 kg

Product details

Gross weight 0.001 kg
Net weight 0.001 kg
Volume 0 l

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality