SIN-1160-5-0-JS

192H1270

Sinusfilter für VACON- Umrichter
Dauernennstrom: 1160 A
Nennspannung: 400/500V
Schutzart: IP00
Taktfrequenz: min.3,6 kHz
Drehfeldfrequenz: 70 Hz
Max. Verlustleistung: 2400 W
Abmessungen HxBxT: 689 X 650 X 446 mm
Gewicht: 330 kg

Product details

Gross weight 0.001 kg
Net weight 0.001 kg
Volume 0 l

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality