Piston kit, PAHT 25; PAHT 20; PAHT 32
180B4053
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Piston kit, PAHT 20-32
Piston kit, PAHT 20-32
Масса брутто | 1.037 Kilogram |
Вес нетто | 0.89 Kilogram |
Volume | 1.628 Liter |
Европейский Товарный Номер | 5715162668719 |
Масса брутто | 1.037 Kilogram |
Вес нетто | 0.89 Kilogram |
Volume | 1.628 Liter |
Европейский Товарный Номер | 5715162668719 |
CE evaluated | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | Piston kit, PAHT 20-32 |
Product group | Spare part |
REACH Candidate List substances | No |
Type | Spare part for PAHT 20-32 |
UL evaluated | Out of scope |
Используется совместно с |
PAHT 20 PAHT 25 PAHT 32 |
Обозначение типа | Piston kit |
Описание продукта | Spare parts for PAHT pumps |
CE evaluated | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | Piston kit, PAHT 20-32 |
Product group | Spare part |
REACH Candidate List substances | No |
Type | Spare part for PAHT 20-32 |
UL evaluated | Out of scope |
Используется совместно с |
PAHT 20 PAHT 25 PAHT 32 |
Обозначение типа | Piston kit |
Описание продукта | Spare parts for PAHT pumps |