Zubehör, Kaltleitertrommel, 1 m

140F0902

DTWK Kaltleiter, 2x2,5mm² mit Abschirmung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.144 Kilogram
Gewicht netto 0.143 Kilogram
EAN 5703466233344

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DTWK Kaltleiter, 2x2,5mm² mit Abschirmung
Eingesetzt für Produkt DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kabel auf Trommel Ja
Kabellänge [m] 1 m
Kaltleiter Ja
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleitertyp DTWK
Meterware Ja
Produktgruppe Accessories
Produkttyp Drum
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Cold tails drum
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality