Mokrý systém BasicGrip, 1.00 m²

088X0052

Systémová deskaBasicGrip bez izolace

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.02 Kilogram
Čistá hmotnost 1.02 Kilogram
Objem 12.182 Liter
EAN 5702420089430

 

Description Systémová deskaBasicGrip bez izolace
Délka [mm] 1000 mm
Materiál Polystyrenová fólie / Polystyren
Oblast pokrytí [m²] 1 m²
Produktová skupina Wet System BasicGrip
Průměr trubky [mm] 16 mm
Tloušťka [mm] 17 mm
Typ BasicGrip Panels - No Insulation
Šířka [mm] 1000 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality