Prostorski termostati, Basic Plus 2, Prostorski termostat, 230 V, Nadometni

088U0620

BasicPlus2 WT-T Toggle, Ožičeno 230V

Product details

Bruto masa 0.17 Kilogram
Neto masa 0.102 Kilogram
Volume 0.629 Liter
EAN 5702425102974

 

Description BasicPlus2 WT-T Toggle
Ime izdelka v dokumentu SCIP BasicPlus2
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Možnost tipala temperature tal Ne
Napajalna napetost [V] 230 V
Opis izdelka BasicPlus2
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Prikaz (da/ne) Ne
Primerno za 230V actuators
Razred zaščite IP IP30
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Room Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tedenski urniki Ne
Tip Basic Plus 2
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Uporaba Dial
Vgradnja Nadometni
Vmesniki Ožičeno 230V
Št. dokumenta SCIP 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality