AMB 162, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 60 s/mm

082H0230

AMB 162 5Nm mod 60s 24V

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.63 Kilogram
Nettovægt 0.508 Kilogram
Volume 2.032 Liter
EAN nr. 5702425103308

 

Aktuatorhastighed [s/°] 60 s/°
Aktuatortype Elektrisk
Applikation temperaturregulering i centralvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Drejevinkel [°] 90 °
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Energiforbrug [W] 3 W
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sikkerhedsfunktion Nej
Spindelhastighed [s/mm] 60 s/mm
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styresignaltype Modulerende
Type AMB 162

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality