Válvula de expansión termostática, TGE, R134a; R513A

067N5222

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 37, Capacidades orificio[TR]: 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Вага брутто 0.734 Kilogram
Bага нетто 0.626 Kilogram
Об'єм 2.376 Liter
EAN 5702428169929

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
Type TGE
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 59 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1500 мм
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R513A
Збалансований порт [Так/Ні] Так
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 10 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 37 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм] 6 мм
Розмір виходу [мм] 28 мм
Розмір впуску [мм] 22 мм
Розмір клапанного вузла 16
Статичний перегрів (SS) [°C] 4 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 7.2 °F
Температура елемента, макс. [°C] 110 °C
Температура елемента, макс. [°F] 230 °F
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення вирівнювання Пайка, ODF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality