Orifice for expansion valve, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2790

Produktdetails

Bruttogewicht 0.134 Kilogram
Gewicht netto 0.101 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320979

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Düsen Größe 02
Eingesetzt für Produkt PHT/TE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kältemittel R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung R134a, Bereich N [kW] 16 kW
Nennleistung R134a, Bereich N [TR] 4.5 TR
Nennleistung R22, Bereich B [kW] 16.7 kW
Nennleistung R22, Bereich B [TR] 4.76 TR
Nennleistung R22, Bereich N [kW] 25 kW
Nennleistung R22, Bereich N [TR] 7 TR
Nennleistung R404A, Bereich B [kW] 10.9 kW
Nennleistung R404A, Bereich B [TR] 3.09 TR
Nennleistung R404A, Bereich N [kW] 19 kW
Nennleistung R404A, Bereich N [TR] 5.5 TR
Nennleistung R407A, Bereich N [kW] 25 kW
Nennleistung R407A, Bereich N [TR] 7 TR
Nennleistung R407C, Bereich N [kW] 25 kW
Nennleistung R407C, Bereich N [TR] 7 TR
Nennleistung R407F, Bereich N [kW] 28 kW
Nennleistung R407F, Bereich N [TR] 8 TR
Nennleistung R507, Bereich B [kW] 10.9 kW
Nennleistung R507, Bereich B [TR] 3.09 TR
Nennleistung R507, Bereich N [kW] 19 kW
Nennleistung R507, Bereich N [TR] 5.5 TR
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 14 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 4 TR
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier Produktname TE
Teile Programmname PHT
TE5
Typ ORF
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality