Angle-seat ext operated valve, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Function: NC

042N4408

Body material: Bronze

Produktdetails

Bruttogewicht 4.008 Kilogram
Gewicht netto 3.713 Kilogram
Volume 8.262 Liter
EAN 5702423194285

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1 1/4
Anschlusstyp G
Betrieb Kolben (Winkel)
China RoHS compliance Out of scope
Closing Against flow
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 33.5 gal/min
Dichtungsm. PTFE
Differential pressure [bar] [max] 14 bar
Differential pressure [bar] [min] 0 bar
Düsengröße [mm] 32 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 29 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] 24 bar
Max. Prüfdruck [psig] 348 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 356 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Product group Externally operated valves
Product Name Description Angle-seat ext operated valve
Produktzubehör Ext. operat. valve accessories
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 8 bar
Regelbereich [bar] [min.] 4 bar
Regelbereich [psig] [max.] 116 psig
Regelbereich [psig] [min.] 58 psig
Regelkopf-Durchmesser [mm] 90 mm
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Type AV210D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Ext. operat. valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Bronze

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality