LENO MSV-O, DN 20, Innengewinde
003Z4022
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
MSV-O DN 20, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil
MSV-O DN 20, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil
Bruttogewicht | 0.888 Kilogram |
Gewicht netto | 0.816 Kilogram |
Volume | 1.423 Liter |
EAN | 5702420096667 |
Bruttogewicht | 0.888 Kilogram |
Gewicht netto | 0.816 Kilogram |
Volume | 1.423 Liter |
EAN | 5702420096667 |
Absperrfunktion | Ja |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Anschlüsse | Rp ¾ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | MSV-O DN 20, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 2.5 bar |
Druckstufe | PN 20 |
Einstellskala | Ja |
Entleerungsfunktion | Nein |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Manual balancing |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
SCIP-Dossier Produktname | MSV-O DN15-DN50 |
Typ | LENO MSV-O |
Ventilgröße | DN 20 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Absperrfunktion | Ja |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Anschlüsse | Rp ¾ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | MSV-O DN 20, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 2.5 bar |
Druckstufe | PN 20 |
Einstellskala | Ja |
Entleerungsfunktion | Nein |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Manual balancing |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
SCIP-Dossier Produktname | MSV-O DN15-DN50 |
Typ | LENO MSV-O |
Ventilgröße | DN 20 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |