Zwei Messnippel und ein Fixierbeschlag

003L8145

Zwei Messnippel und ein Fixierbeschlag

Produktdetails

Bruttogewicht 0.024 Kilogram
Gewicht netto 0.024 Kilogram
Volume 0.002 Liter
EAN 5702421602461

 

Anmerkungen Nippel, Typ Rectus
Breite Paket [mm] 9 mm
Contain batteries No
Description Zwei Messnippel und ein Fixierbeschlag
Höhe Paket [mm] 9 mm
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe Paket [mm] 30 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung ASV-I, ASV-M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality