AVDO Bypass Control, ½", Union solder, Straight

003L602001

AVDO 1/2" brass pressure regulator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.79 Kilogram
Čistá hmotnost 0.79 Kilogram

 

Contain batteries No
Description AVDO 1/2" brass pressure regulator
Inlet Connection Soldered
Konstrukce Přímý
Nastavení [bar] [max.] 0.5 bar
Nastavení [bar] [min.] 0.05 bar
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Automatic Bypass Control
Rozměr vstupního připojení 1/2"
Rozměr výstupního připojení 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.5 bar
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ AVDO Bypass Control
Typ vstupního připojení Soldered
Typ výstupního připojení Soldered
Typy připojení Spojka pájená
Velikost ventilu ½"
Zapojení 1/2"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality