Kombi-Regelventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

FHV-FJVR, FUSSBODENHEIZUNGSVENTIL

Produktdetails

Bruttogewicht 0.944 Kilogram
Gewicht netto 0.932 Kilogram
Volume 3.375 Liter
EAN 5702420037714

 

Anschlussgröße 3/4
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description FHV-FJVR, FUSSBODENHEIZUNGSVENTIL
Differenzdruck [bar] [max.] 6 bar
Druckprüfung symmetrisch [bar] 10 bar
Entleerungsdurchfluss, Kvs-Wert [m3/h] 0.9 m³/h
Produktgruppe Regulating Combi Valve, FHV
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
SCIP-Dossier Produktname FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
Typ FHV-R
Ventilanschluss Danfoss FJVR
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 90 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality