Anslutningstyp |
Lödd |
Antal starter per timme [Max] |
12 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
SY300-4 |
Diameter [mm] |
344 mm |
Economiser |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] |
33 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] |
25 bar |
Family |
SY |
Fas |
3 |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Färg |
Blå |
Förpackning, bredd [mm] |
950 mm |
Förpackningsformat |
Industripack |
Förpackningshöjd [mm] |
915 mm |
Förpackningskvantitet |
4 |
Förpackningslängd [mm] |
1140 mm |
Förpackningsvikt [Kg] |
635 kg |
Glas, vridmoment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz |
460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
440 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
506 V |
Högtryckssida TS Max |
150 °C |
Högtryckssida TS min |
-35 °C |
Högtryckssida Volym |
5 L |
In scope of WEEE |
No |
IP-klassning |
IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] |
4 N-m |
Kapacitetsstyrning |
Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod |
Enkel |
Kopplingsstandard |
ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] |
20 kg |
Köldmedium |
R134a R22 R407C R513A |
Levererad modul |
Elektronisk skyddsmodul monterad i plintskåpet |
Levererad montering |
Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja |
Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar |
Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] |
0.516 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] |
460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
414 V |
Lågtryckssida TS Max |
52 °C |
Lågtryckssida Volym |
34.1 L |
LågtryckssidaTS Min |
-35 °C |
Låst rotor, A |
270 A |
Matningsanslutningar |
Stud M5 |
Max pressure (PS) - high side |
31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
20 bar |
Max. likström |
69 A |
Model number |
SY300A4CBE |
Motorskydd |
Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
Märklast, A |
49.3 A |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] |
15 N-m |
Mätuttag för högt tryck |
Inget |
Mätuttag för lågt tryck |
Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning |
1/4'' flare |
Oljeavtappning, vridmoment [Nm] |
35 N-m |
Oljepåfyllning [L] |
8 L |
Oljereferens |
320SZ |
Oljeutjämning |
1/2'' flare |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] |
66 N-m |
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] |
2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] |
3500 varvtal |
Produktgrupp |
Hermetic compressors |
Produktnamn |
Scroll compressor SY |
Ritningsnr |
8556094b |
SCIP ID nr |
a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
SY240-300/SZ240-300 |
Segmentanvändning |
Luftkonditionering |
Skydd mot reverserad rotation |
Elektronisk modul |
Slagvolym [cm3] |
437.5 cm³ |
Suganslutning, material |
- |
Suganslutning, rörstorlek [in] |
1 5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] |
1 5/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] |
196 mm |
Teknik |
Scroll |
Teknik, varumärke |
Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] |
32 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] |
20 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] |
24 bar |
Total höjd [mm] |
738 mm |
Typ |
SY300 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] |
1 1/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] |
1 1/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] |
665 mm |
Viskositet [cP] |
68 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] |
40 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] |
3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |