MSV-F2, DN 25, PN 16, Flange

003Z1087

MSV-F2 DN 25 with test plugs PN16, manual balancing valve

Detalles del producto

Peso bruto 3.632 Kilogram
Peso neto 3.3 Kilogram
Volumen 6.68 Liter
EAN 5702421557686

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 25 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje No
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Fundido (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-F2 DN15-DN50
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 150 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 25
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo MSV-F2
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Valores kvs [m³/h] 9 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality