FC-202P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0635

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Frequency converter
FC-202P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
Safe Stop
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: B3
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Koda modela: FC-202P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 11.11 Kilogram
Neto masa 10.09 Kilogram
Volume 57.75 Liter
EAN 5702427815124

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B3 B3
Koda tipa, 1 .del FC-202P11KT4E20H2TGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 7.5 7.5
Moč 110 % 11 11
Višina [mm] 399,0 399,0
Širina 165,0 165,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 225,0 225,0
Globina [mm] 249,0 249,0
Globina z opcijo A/B [mm] 262,0 262,0
KVA 16.6 16.6
Izgubna moč NO [W] 392 392
Izgubna moč NO [W] 392 392
Izgubna moč HO [W] 291 291
Izgubna moč HO [W] 291 291
Neprekinjen tok (NO) [A] 24 24
Prekinjajoči tok (NO) [A] 26.4 26.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 21 21
Prekinjajoči tok (NO) [A] 23.1 23.1
Neprekinjen tok (HO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (HO) [A] 25.6 25.6
Neprekinjen tok (HO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.11
Calculated Net Weight [kg] 10.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P11KT4E20H2TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality