Scroll compressor, SZ090S4VC

SZ090-4VM

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 70.53 Kilogram
Netokaal 65 Kilogram
Volume 0.09 Cubic meter
EAN 5702424540432

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description SZ090-4
Eritest [bar] [max] 24 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family SZ
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.1 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 1.48 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 142 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8552036b
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 508 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 120.5 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 8.5 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407C
Low Side TS Max 54 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13 L
LRA 98 A
Läbimõõt [mm] 254 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 17 A
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 18.5 A
Model number SZ090S4VC
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 21 N-m
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pakendi kaal [Kg] 566 kg
Pakendi kõrgus [mm] 707 mm
Pakendi laius [mm] 950 mm
Pakendi pikkus [mm] 1140 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.2 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIPi kausta tootenimi SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 33 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 32 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor SZ
Tooteid pakendis 8
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp SZ090
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 465 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/4 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.25 L
Õli võrdlus 160SZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 48 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality