Reciprocating compressor, MT18JA1PVE

MT18-1VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 23.88 Kilogram
Netokaal 22 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428839853

 

Brand technique Kolbkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MT018-1
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 1
Family MT
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 263 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1/2 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP55 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8501021e
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 333 mm
Kompressori toitepinge [V] 208-230/1/60
Kondensaatori A mahtuvus 15 µF
Kondensaatori B mahtuvus 100 µF
Kondensaatori C mahtuvus 10 µF
Kondensaatori pinge A [V] 440 V
Kondensaatori pinge B [V] 330 V
Kondensaatori pinge C [V] 440 V
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 30.23 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 3 kg
Külmutusagensid R22
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
LRA 53 A
Läbimõõt [mm] 224 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 13 A
Model number MT18JA1PVE
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 208 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 24 kg
Pakendi kõrgus [mm] 385 mm
Pakendi laius [mm] 295 mm
Pakendi pikkus [mm] 330 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 187 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 60
SCIPi kausta nr 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 1
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor MT
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp MT018
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 68 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 0.95 L
Õli võrdlus 160P
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] 4.25
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] 1.35
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality