Brand technique |
Kolbkompressor |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Description |
MT160-4 |
Eritest [bar] [max] |
30 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faas |
3 |
Family |
MT |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
keermestatud |
GP LP pöördemoment [Nm] |
15 N-m |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
1.2 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] |
1.15 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
233 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
1 3/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number |
8504011e |
Klaas, pöördemoment [Nm] |
50 N-m |
Kogukõrgus [mm] |
540 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
271.55 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
10 kg |
Külmutusagensid |
R22 |
Low Side TS Max |
50 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
31 L |
LRA |
130 A |
Läbimõõt [mm] |
352 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
36 A |
Model number |
MT160HW4EVE |
Motor protection |
Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
400 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Oil equalization |
3/8'' otsmuhv SAE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
50 N-m |
Paigaldusmärkus |
(tarnitakse ainult rotolock-versiooniga) |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pakendi kaal [Kg] |
72 kg |
Pakendi kõrgus [mm] |
720 mm |
Pakendi laius [mm] |
400 mm |
Pakendi pikkus [mm] |
570 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
460 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
340 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
414 V |
Power connections |
Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5 |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] |
50/60 |
SCIPi kausta nr |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine MT |
Shipped fittings |
Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid |
Shipped instructions |
Paigaldusjuhised |
Shipped mounting |
Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil |
Algne õlikogus |
Silinder |
4 |
Suction connection material |
- |
Tehase-HP [bar] |
25 bar |
Tehase-LP [bar] |
25 bar |
Tehnoloogia |
Kolb- |
Test HP [bar] [max] |
30 bar |
Test LP [bar] [max] |
25 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Toote nimetus |
Reciprocating compressor MT |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
MT160 |
Tüürimisfunktsioon |
Püsikiirus |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Viskoossus [cP] |
32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
125 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
1 1/4 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
3/4 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
3.9 L |
Õli võrdlus |
160P |
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] |
30 N-m |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Rotolock |