Reciprocating compressor, MT100HS4EVE

MT100-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 66.38 Kilogram
Netokaal 61.8 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428839921

 

Brand technique Kolbkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MT100-4
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 3
Family MT
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.2 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 2.12 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 233 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8504010f
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 519 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 171.26 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 10 kg
Külmutusagensid R22
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
LRA 90 A
Läbimõõt [mm] 352 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 22 A
Model number MT100HS4EVE
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 50 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 70 kg
Pakendi kõrgus [mm] 720 mm
Pakendi laius [mm] 400 mm
Pakendi pikkus [mm] 570 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 460 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 340 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 4
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor MT
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp MT100
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 125 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/4 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.9 L
Õli võrdlus 160P
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality