Peeglikiled, 0.71 m x 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, 70 W

62000002

Application: Other heating

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.8 Kilogram
Netokaal 0.792 Kilogram
Volume 5.031 Liter
EAN 5703466180709

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Devifoil Mirror 70W 230V 0.708x0.524mm
Element IP Class 44
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 2
Heakskiit UkrTEST
CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli takistus [Ohm] 755
Katmispind [m²] 0.37 m²
Kaubamärk DEVI by Danfoss
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 70 W
Lõigatav Ei
Mati laius [m] 0.5 m
Mati pikkus [m] 0.71 m
Mati võimsus [W/m²] 200 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Pakendi kõrgus [mm] 10 mm
Pakendi laius [mm] 534 mm
Pakendi sügavus [mm] 720 mm
Rakendus Other heating
Sertifitseerimisettevõte CE
UkrTEST
Tihedus [mm] 0.8 mm
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 1 m
Toitejuhtme soonte arv 2
Toitejuhtme suurus [mm²] 0.5 mm²
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote kirjeldus DEVIfoil™ Mirror
Tooterühm Other Heating Products
Töötemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Tüüp Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101840
UV-kaitsega Ei
Väliskest Polüetüleen
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality